produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Direktanslutningsteknik
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal: 12, antal anslutningar: 12, artikelserie: ZEC 1,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: ZEC, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong