produktserie COMBICON Connectors M
area 1 mm2
anslutningstyp Slitsanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: QC 1/..-ST-BUS, delning: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Med kontakten kan ledaren busskopplas från modul till modul avbrottsfritt