QC 1/ 3-ST-BUS - Kretskortsanslutning
1921683

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 1 mm2
Piktogram anslutningstyp Slitsanslutning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: QC 1/..-ST-BUS, delning: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Med kontakten kan ledaren busskopplas från modul till modul avbrottsfritt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen