MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - Kretskort-grunddel
1707735

produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal: 12, antal anslutningar: 12, artikelserie: MCV 1,5/..-GF-THR, delning: 3,81 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under: Downloads

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker