MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Kretskortsanslutning
1827716

produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: MC 1,5/..-STF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet