produktserie COMBICON Connectors L
area 6 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Pozidriv med längsgående slits
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: IPC 5/..-STF, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: Z1L Pozidriv med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong