IPC 5/ 2-STGCL-7,62 - Kretskortsanslutning
1718261

produktserie COMBICON Connectors L
area 6 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Pozidriv med längsgående slits
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: IPC 5/..-STGCL, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: Z1L Pozidriv med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 5, låsning: Cliplåsanordning, typ av fastsättning: Click & Lock spärrfönster, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Det automatiskt spärrande Click and Lock-systemet skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
600 V UL-godkännande fast de är mycket små