FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08OGSO1
-
Kretskortsanslutning
1736522
Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: orange, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
| Produktfamilj | FRONT-MSTB 2,5/..-ST |
| Produktserie | COMBICON Connectors M |
| Konstruktion | Standard |
| Poltal | 5 |
| Delning | 5,08 mm |
| Antal anslutningar | 5 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 5 |
| Typ av montering | nej |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 12 A |
| Märkspänning UN | 320 V |
| Övergångsresistans | 1,5 mΩ |
| Märkspänning (III/3) | 250 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
| Mätspänning (III/2) | 320 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
| Märkspänning (II/2) | 630 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Konstruktion | Standard |
| Kontaktsystem | COMBICON MSTB 2,5 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Typ av kontakt | Hona |
| Låsning | |
| Låsanordningstyp | utan |
| Typ av montering | utan |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Front-skruvanslutning |
| Anslutningsriktning ledare/kretskort | 0 ° |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| håltolk a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv (L) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Uppgifter om trådändhylsor utan isolerkragar | |
| rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Uppgifter om trådändhylsor med isolerkragar | |
| rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | orange (2003) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Måttskiss |
|
| Delning | 5,08 mm |
| Bredd [b] | 25,4 mm |
| Höjd [h] | 15 mm |
| Längd [l] | 27,2 mm |
| Driftanvisning | COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,34 mm² / styv / > 15 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 2,5 mm² / styv / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexibel / > 50 N | |
| Tryck- och dragkrafter | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Antal cykler | 25 |
| Instickskraft per pol ca | 8 N |
| Dragkraft per pol ca | 6 N |
| Vridmomentstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Märkningarnas beständighet | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Polarisation och kodning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Okulärbesiktning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dimensionskontroll | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Hållbarhetstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stötspänning vid havsytan | 4,8 kV |
| Genomgångsresistans R1 | 1,5 mΩ |
| Genomgångsresistans R2 | 1,5 mΩ |
| Anslutningsfrekvens | 25 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
| Klimatprov | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning | 100 °C/168 h |
| Isolationsspänning växelspänning | 2,21 kV |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Termiskt test | Testgrupp C | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testat poltal | 12 |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp | I |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 250 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 320 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 3 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 630 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1736522 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AACABA |
| Produktnyckel | AACABA |
| GTIN | 4017918215217 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,495 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,967 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EBL 3- 5 - Insticksbrygga 2303158
-
EBL 4- 5 - Insticksbrygga 2303161
-
EBP 5- 5 - Insticksbrygga 1733198
-
FRONT-MSTB-EW - Tillbehör 1763058
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
CP-MSTB - Kodprofil 1734634
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
UK 3-MVSTB-5,08 - Genomgångsplint 3002076
-
MVSTBU 2,5/ 5-GB-5,08 - Kretskort-grunddel 1788567
-
UKK 3-MSTB-5,08 - Två-våningsplint 2770888
-
UKK 3-MSTBVH-5,08 - Två-våningsplint 2770846
-
MSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 - DIN skene kontakt 1788758
-
UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 - DIN skene kontakt 1788143
-
MDSTBA 2,5/ 5-G-5,08 - Kretskort-grunddel 1842092
-
ICC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Kretskortsanslutning 1823875
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge