FRONT-MSTB 2,5/14-ST - Kretskortsanslutning
1779534

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal: 14, antal anslutningar: 14, artikelserie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare