DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 - Kretskortsanslutning
1150807

produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,34 mm2
anslutningstyp Crimpanslutning
Piktogram
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 0,34 mm2, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal rader: 2, poltal: 2, artikelserie: DMCC 0,5/..-ST-SHL, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektriska egenskaper: skärmad, låsning: skärmad anslutning, typ av fastsättning: Lock & Shield, förpackningstyp: förpackade i kartong, Lämpar sig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Dubbelradigt arrangerade kontakter tillåter en hög packningstäthetvid kompakt yta
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801