produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,5 mm2
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 22, antal rader: 2, poltal: 11, antal anslutningar: 22, artikelserie: DFMC 0,5/..-ST, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong