SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA - Kontakt
1440038

Kontakt, 5-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4404, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 3 mm ... 5,5 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning