Tvåkanalig ingångskretsmatad 2-vägs-frånskiljare med förhöjd isoleringsspänning och jackbar anslutningsteknik för galvanisk frånskiljning och filtrering av analogsignaler. Den ingångskretsmatade frånskiljaren möjliggör drift till aktiva givare med en matningsspänning på 6–30 V DC. Försörjningen sker via givarnas strömkrets. Ingångssignal = utgångssignal: 0(4)–20 mA. Med skruvanslutning.
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP
-
Isolationsmodul
2907706
2-kanalig ingångskretsmatad 2-vägs-frånskiljare med förhöjd isoleringsspänning och jackbar anslutningsteknik för galvanisk frånskiljning av analogsignaler. Ingångssignal = utgångssignal: 0(4)–20 mA. Skruvanslutningsteknik
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 2 |
| Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Signalöverföringsbeteende | In = Out |
| Temperaturkoefficient maximal | ≤ 0,002 %/K (av mätvärdet per 100 Ω last) |
| Typiskt överföringsfel | 0,08 % (av slutvärdet) |
| Galvanisk isolation | |
| Isolationsspänning | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 600 Veff |
| Isolering | Säker isolation |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
| Signal: Ström | |
| Antal ingångar | 2 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Ingångssignal spänning maximal | < 30,5 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångsspänningsgräns | 30,5 V |
| Förlustspänning | 2,9 V (I = 20 mA) |
| svar på en överföring (10-90%) | 5 ms (500 Ω last) |
| Tillkommande fel, beroende på last | 0,022 % (av mätvärdet per 100 Ω last) |
| Tillslagsström | ~ 50 µA |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 2 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Utgångssignal spänning maximal | 27,5 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| Rippel | < 10 mVeff (500 Ω last) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testuttag | |
| Diameter max | 2,3 mm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Certifikat | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 3 |
| Certifikat | 968/FSP 1200.01/21 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61326-1 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
| Normer/föreskrifter | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2907706 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1113 |
| Produktnyckel | DK1113 |
| GTIN | 4055626219264 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 155,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 128,4 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E330267cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 199827UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 3a627ece-0e1f-4977-a7ee-32b3bc082bce |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge