Den 6,2 mm smala konfigurerbara 2-vägs isolationsförstärkaren MINI MCR-SL-UI-I-LP... används för galvanisk isolation, omvandling och filtrering av analoga signaler.
Den loop-matade isolationsförstärkaren som matas via utgångskretsen gör det möjligt att driva isolationsförstärkaren på en aktiv analog ingångsmodul. Försörjningen sker vid styrsystemets strömkrets.
På ingångssidan kan analoga standardsignaler och icke standardsignaler, från 2 mA eller 50 mA upp till 40 mA eller 30 V höga, anslutas. Dessa omvandlas till en 4...20 mA signal.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av ingångssignalområdet.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
Isolationsförstärkare
2902829
2-vägs loop-matad isolationsförstärkare som matas på utgångssidan, kan konfigureras via DIP-switch, med skruvanslutning, standardkonfiguration.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Justering Span | ± 2 % |
| Justering Zero | ± 2 % |
| Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | ca. 30 Hz |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 19 mW |
| svar på en överföring (10-90%) | ca. 16 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,005 %/K |
| Överföringsfel maximalt | < 0,1 % (av slutvärdet) |
| < 0,2 % (utan justering) | |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisolering enligt IEC/EN 61010 |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
| Effektförbrukning | 28 mW (utan signal) |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal spänning | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (ytterligare områden konfigurerbara, se tabell) | |
| 1,5 V ... 7,5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0,6 V ... 3 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| 0,4 V ... 2 V | |
| 0,25 V ... 1,25 V | |
| 0,24 V ... 1,2 V | |
| 0,3 V ... 1,5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2,5 V ... 12,5 V | |
| 2,4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| Ingångssignal spänning maximal | < 40 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7,5 mA ... 7,5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2,5 mA ... 2,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2,4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1,6 mA ... 8 mA | |
| 1,5 mA ... 7,5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1,2 mA ... 6 mA | |
| 0,8 mA ... 4 mA | |
| 0,6 mA ... 3 mA | |
| 0,5 mA ... 2,5 mA | |
| 0,4 mA ... 2 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | < 50 mA (Spänningsfast upp till 30 V) |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Ingångsmotstånd strömingång | ≤ 50 Ω |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Utgångssignal ström maximal | 35 mA (Utgångsbegränsning) |
| Last/utgångslast strömutgång | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 101,2 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 0,5 % |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 0,5 % |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2902829 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1131 |
| Produktnyckel | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 87,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 82 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge