MINI MCR-SL-U-UI-NC - Ingångssignalförstärkare
2865007

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in-/utgång, för galvanisk isolation och omvandling av analoga signaler upp till 30 V med skruvanslutning, standardkonfiguration

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Låg strömförbrukning
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av 24 V- eller
30 V DC-signaler till analoga standardsignaler
Kan konfigureras upp till 12 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
3-vägs-isolation