MINI MCR-BL-UI-UI
-
Isolationsförstärkare
1070346
3-vägs isolationsförstärkare, in/utgång som kan konfigureras via DIP-switch, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, standardkonfiguration
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | ESSENTIAL edition |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | ca. 100 Hz |
| svar på en överföring (10-90%) | 3,2 ms |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,002 %/K |
| Överföringsfel maximalt | < 0,2 % (av slutvärdet) |
| < 0,5 % (utan justering) | |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisolering enligt IEC/EN 61010 |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Maximal strömupptagning | < 19 mA (Spänningsutgång vid 24 V DC inkl. last) |
| < 9 mA (Spänningsutgång vid 24 V DC inkl. last) | |
| Effektförbrukning (I-utgång) | < 450 mW (Strömutgång) |
| Effektförbrukning (U-utgång) | < 200 mW (Spänningsutgång) |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Ingångssignal spänning maximal | 30 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | 50 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | ca. 100 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | ca. 50 Ω |
| Signal: Spänning/ström | |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Utgångssignal spänning maximal | ca. 12,5 V |
| tomgångsspänning | ca. 12,5 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | 28 mA |
| Kortslutningsström | ca. 22 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω (vid 20 mA) |
| rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,5 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Kåpans material | PBT |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1070346 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DKA131 |
| Produktnyckel | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 66,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 59 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,153 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge