Standardsignal-3-vägs-isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation, omsättning, förstärkning och filtrering av standardsignaler. Mätomvandlaren stöder felövervakning och NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-I4-U
-
Ingångssignalförstärkare
2902002
E-nummer:
4262760
E-nummer:
4262760
3-vägs isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation av analoga signaler. Ingångssignal: 4 mA ... 20 mA, utgångssignal: 0 V ... 10 V, skruvanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Ingångssignalförstärkare |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | ca. 30 Hz |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| svar på en överföring (10-90%) | ca. 10 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % (av slutvärdet) |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Vrms |
| Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Strömförbrukning typisk | 25 mA (24 V DC) |
| 54 mA (12 V DC) | |
| Effektförbrukning | ≤ 200 mW (vid 9,6 V DC) |
| Signal: Ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Ingångsmotstånd strömingång | ca. 63 Ω (+0,7 V för testdioder) |
| Signal: Spänning | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Utgångssignal spänning maximal | 11 V |
| Kortslutningsström | < 15 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| rippel | < 20 mVSS (till 10 kΩ) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,81 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2902002 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1121 |
| Produktnyckel | DK1121 |
| GTIN | 4046356651844 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 113 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 104,4 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 238705DNV
Godkännande-ID: TAA00002UAIECEx
Godkännande-ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Godkännande-ID: TP012 103.01 00079CCC
Godkännande-ID: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
| SCIP | 73732c18-0e83-4e3c-9769-e8022af9b0cd |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Programvara 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Programvara 1371666
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge