MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Insticksskylt
0803965
E-nummer: 2942886

Insticksskylt, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 5,5 m, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 5500 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Insticksskylt för märkhållarna KMK för påskrift på kablar
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Tack vare löpande rulle behövs bara ett material för alla hylslängder
På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in