EMT (31X12,5)R GY CUS - Insticksskylt
0830390

Insticksskylt, Rulle, beställbar: radvis, grå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 31 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

EMT (31x12,5)R GY är en grå insticksskylt för märkning av Siemens styrsystem ET 200SP
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (31x12,5) R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål