CBL-SC-24UC/04/40A
-
Installationskydd
1791352
Installationskydd (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 4 brytande kontakt; märkström: 40 A
Produktdetaljer
| Mekanisk livslängd | 107 kopplingar |
| Livslängd elektrisk (AC-1, AC-7a, AC-21) | 100000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 150000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (AC-5a) | 100000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (AC-5b) | 100000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (DC-1) | 100000 kopplingstider |
| Isoleringsegenskaper: Styrkrets/lastkrets | |
| Märkisolationsspänning | 440 V |
| Märkstötspänning | 4 kV |
| Spänning | 24 V AC/DC |
| Spänningsområde (AC) | 20,4 V AC ... 26,4 V AC |
| Spänningsområde (DC) | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Reaktionstidsområde | 15 ms ... 20 ms |
| Återgångstidsintervall | 35 ms ... 45 ms |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Effektförbrukning | 6,1 W |
| Kontaktutförande | 4 brytande kontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kortaste avstånd | 3,6 mm (öppna kontakter) |
| Säkring | ≤ 60 A (Försäkring för kortslutningsskydd KS enligt UL och CSA) |
| Märkspänning (AC/DC) | 400 V (IEC) |
| Märkspänning | 480 V (UL/CSA) |
| Ström (termiskt) | 40 A |
| Märkdriftström (AC-1, AC-7a, AC-21) | 40 A |
| Märkdriftström (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 22 A |
| Märkdriftström (AC-5a) | 20 A (230 V) |
| Märkdriftström (AC-5b) | 17,6 A (230 V) |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 1 pol) | 40 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 18 A (60 V DC) | |
| 4 A (110 V DC) | |
| 1,2 A (220 V DC) | |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 2 poler i rad) | 40 A (24 V DC) |
| 38 A (48 V DC) | |
| 32 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 8 A (220 V DC) | |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 3 poler i rad) | 40 A (24 V DC) |
| 40 A (48 V DC) | |
| 40 A (60 V DC) | |
| 30 A (110 V DC) | |
| 20 A (220 V DC) | |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 4 poler i rad) | 40 A (24 V DC) |
| 40 A (48 V DC) | |
| 40 A (60 V DC) | |
| 40 A (110 V DC) | |
| 40 A (220 V DC) | |
| Nominell drifteffekt (AC-1, AC-7a, AC-21) | 8,7 kW (1~, 230 V) |
| 16 kW (3~, 230 V) | |
| 26 kW (3~, 400 V) | |
| Nominell drifteffekt (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 3,7 kW (1~, 230 V) |
| 5,5 kW (3~, 230 V) | |
| 11 kW (3~, 400 V) | |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Spole | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 16 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Kontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M5 |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledarare AWG (styv) | 14 ... 10 |
| Ledarare AWG (flexibel) | 14 ... 4 |
| Åtdragningsmoment | 3,4 Nm ... 3,5 Nm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 53,5 mm |
| Höjd | 84,4 mm |
| Djup | 66 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| IP40 (vid installation i installationslåda - normcentral) | |
| Drifttemperatur | -15 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Stöt (drift) | kopplade kontakter: 15g (Z-axel) och 2g (X-axel) |
| Stöt (lagring/transport) | icke-kopplade kontakter: 10g (Z-axel och X-axel) |
| Vibration (drift) | kopplade kontakter: 3g (Z-axel) och 1g (X-axel) |
| Vibration (lagring/transport) | icke-kopplade kontakter: 2g (Z-axel och X-axel) |
| Ljudnivå | 20 dB |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Antal kontaktorer eller brytare bredvid varandra < 40 °C: ingen begränsning |
| Monteringsläge | lodrät (vågrät DIN-skena, se installationsritning) |
| Artikelnr | 1791352 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | DK6441 |
| Produktnyckel | DK6441 |
| GTIN | 4067923411951 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 414,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 413 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,74 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge