CBL-SC-24UC/04/25A
-
Installationskydd
1791380
Installationskydd (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 4 brytande kontakt; märkström: 20 A
Produktdetaljer
| Mekanisk livslängd | 107 kopplingar |
| Livslängd elektrisk (AC-1, AC-7a, AC-21) | 200000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 500000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (AC-5a) | 100000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (AC-5b) | 100000 kopplingstider |
| Livslängd elektrisk (DC-1) | 100000 kopplingstider |
| Isoleringsegenskaper: Styrkrets/lastkrets | |
| Märkisolationsspänning | 440 V |
| Märkstötspänning | 4 kV |
| Spänning | 24 V AC/DC |
| Spänningsområde (AC) | 20,4 V AC ... 26,4 V AC |
| Spänningsområde (DC) | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Reaktionstidsområde | 15 ms ... 45 ms |
| Återgångstidsintervall | 20 ms ... 70 ms |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Effektförbrukning | 3,8 VA |
| Kontaktutförande | 4 brytande kontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kortaste avstånd | 3,6 mm (öppna kontakter) |
| Säkring | ≤ 25 A (Försäkring för kortslutningsskydd KS enligt UL och CSA) |
| Märkspänning (AC/DC) | 400 V (IEC) |
| Märkspänning | 480 V (UL/CSA) |
| Ström (termiskt) | 20 A |
| Märkdriftström (AC-1, AC-7a, AC-21) | 20 A |
| Märkdriftström (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 8,5 A |
| Märkdriftström (AC-5a) | 11,2 A (230 V) |
| Märkdriftström (AC-5b) | 9,7 A (230 V) |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 1 pol) | 25 A (24 V DC) |
| 20 A (48 V DC) | |
| 15 A (60 V DC) | |
| 6 A (110 V DC) | |
| 0,6 A (220 V DC) | |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 2 poler i rad) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 20 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 6 A (220 V DC) | |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 3 poler i rad) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 25 A (60 V DC) | |
| 20 A (110 V DC) | |
| 15 A (220 V DC) | |
| Märkdriftström (DC-1 (L/R < 1 ms), 4 poler i rad) | 25 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 25 A (60 V DC) | |
| 20 A (110 V DC) | |
| 15 A (220 V DC) | |
| Nominell drifteffekt (AC-1, AC-7a, AC-21) | 5,4 kW (1~, 230 V) |
| 9 kW (3~, 230 V) | |
| 16 kW (3~, 400 V) | |
| Nominell drifteffekt (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 1,3 kW (1~, 230 V) |
| 2,2 kW (3~, 230 V) | |
| 4 kW (3~, 400 V) | |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Spole | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 16 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Kontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Skruvgänga | M3,5 |
| Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledarare AWG (styv) | 18 ... 8 |
| Ledarare AWG (flexibel) | 18 ... 10 |
| Åtdragningsmoment | 1,1 Nm ... 1,2 Nm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 85 mm |
| Djup | 64,9 mm |
| 60 mm (från DIN-skenans överkant) | |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| IP40 (vid installation i installationslåda - normcentral) | |
| Drifttemperatur | -5 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Stöt (drift) | kopplade kontakter: 15g (Z-axel) och 2g (X-axel) |
| Stöt (lagring/transport) | icke-kopplade kontakter: 10g (Z-axel och X-axel) |
| Vibration (drift) | kopplade kontakter: 3g (Z-axel) och 1g (X-axel) |
| Vibration (lagring/transport) | icke-kopplade kontakter: 2g (Z-axel och X-axel) |
| Ljudnivå | 20 dB |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Antal kontaktorer eller brytare bredvid varandra < 40 °C: ingen begränsning |
| Monteringsläge | lodrät (vågrät DIN-skena, se installationsritning) |
| Artikelnr | 1791380 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | DK6411 |
| Produktnyckel | DK6411 |
| GTIN | 4067923412613 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 272 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 272 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001653 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,97 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge