IB IL SGI 2/F - Inline-plint
2878434

Inline analog registrerings-inmatningsplint, 2 snabba ingångar, 4-, 6-ledar-anslutningsteknik

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Fördelar

Anslutning av DMS i 6- och 4-ledarteknik
2 snabba ingångar för DMS
Diagnos- och statusindikeringar
Matningsspänning till givarna från terminalen, ingen extern försörjning krävs
Kommunikation antingen via processdata eller parameterkanal (PCP)
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Buss-synkron uppdatering av processdata