IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - Analog modul
2862042

Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

8 analoga single-ended signalingångar för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Spänningsområden: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Visning av mätvärdet är möjligt i fem olika format
16-bitar analog-/digital omvandlare
Processdata-multiplex-drift
Hög mätnoggrannhet