Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga strömsignaler från aktiva och passiva givare. Egenskaper - Åtta analoga single-ended signalingångar för anslutning av aktiva och passiva strömgivare - Anslutning av givarna i 2-, och 3-ledarteknik - Förberedelse av en kortslutningsskyddad spänningsförsörjning för passiva givare (U iS, standard 24 V) - Olika strömmätområden - Konfiguration av kanalerna oberoende av varandra via INTERBUS - Visning av mätvärdet är möjligt i fem olika format -16-bitars analog-digital omvandlare - Diagnostikindikatorer
IB IL AI 8-I/S
-
Inline-plint
2742748
Inline analog inmatningsplint, utan tillbehör, 8 ingångar, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, ±20 mA, ±40 mA, 2-, 3-ledar-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Inline |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 95 |
| ID-kod (hex) | 5F |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 32 Bit |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 65 mA |
| typ. 52 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 40 mA |
| typ. 31 mA | |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 200 mA |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Periferi / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: Allmänt | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Antal ingångar | max. 8 (single ended) |
| A/D-omvandlingstid | ca. 10 µs |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad) |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Dataformat | IBS IL, IBS ST, IBS RT, standardiserad framställning, PIO-format |
| gränsfrekvens (3 dB) | 3,5 kHz |
| Mätprincip | successiv approximation |
| Upplösning av mätvärden | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Framställning av mätvärden | 16 bitar tvåkomplement |
| Analog: | |
| Antal ingångar | 8 (single-ended-strömingångar) |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 25 Ω 0,01 % |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Antal kanaler | 8 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2742748 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI141 |
| GTIN | 4017918876623 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 158,05 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 131,06 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge