Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL 24 DO 2-2A
-
Inline-plint
2726243
Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 2 utgångar, 24 V DC, 2 A, 4-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
2 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Plintens totala ström: 4 A
Märkström per utgång: 2 A
Diagnos- och statusindikeringar