Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI 4-ME
-
Digital modul
2863928
Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | 41 |
| Längdkod (dec) | 65 |
| Processdatakanal | 0 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Bit |
| Registerlängd | 4 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | -30 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | min. 3 mA (vid märkspänning) |
| Givarström per kanal | max. 250 mA |
| Typisk tillslagstid | < 1 ms |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt och märkfält |
| Antal kanaler | 4 |
| Driftsätt | Processdatadrift med 4 bitar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,6 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 40 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 1 A |
| 0 A | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2863928 |
| Antal/förp. | 4 Styck |
| Minsta beställningsantal | 4 Styck |
| Försäljningskod | DRI131 |
| Produktnyckel | DRI131 |
| GTIN | 4017918962678 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 64,84 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 58,45 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6 |
Kompatibla produkter
-
IB IL PD 24V-PAC - Potentialfördelare 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialfördelare 2862990
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-kontakt 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
4 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 1 A
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge