IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC - Inline-funktionsplint
2819684

Inline temperaturmätningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), med processdatamultiplex, med 6 ingångar för motståndstermometrar, 6 binära utgångar (24 V, 70 mA), 1 ingång för summaström hos uppvärmningselement

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter