IB IL SSI-IN-PAC
-
Funktionsmodul
2819574
Inline-mätningsplint till absolutvärdesgivare, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkfält), 1 ingång för absoluta vrid- eller vägmätsystem med SSI-gränssnitt.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 135 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Inline-lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 95 |
| ID-kod (hex) | 5F |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 4 Byte |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Absolutgivare | |
| Antal ingångar | 1 |
| Inställbar upplösning | 25 Bit (maximal) |
| Överföringsfrekvens | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Digital | |
| Anslutningsteknik | Fjäderkraftanslutning |
| Digital | |
| Antal utgångar | 1 |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,55 W |
| Försörjning | |
| Uttag av försörjningsspänning till givare | Huvudkrets UM |
| Försörjningspänning till givare | 5 V DC |
| Försörjningsström till givare | max. 250 mA |
| Periferispänning | 24 V AC |
| Maximal strömupptagning | 35 mA (typisk) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 28 mA |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 66 mA |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2819574 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI161 |
| Produktnyckel | DRI161 |
| GTIN | 4017918941154 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 94,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 71 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d4eb2f1f-7643-4f03-afdd-48dc05d420b4 |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skärmkontakt 2726353
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
1 kodare med enkelvarv eller flera varv med upp till 25 bitars upplösning kan anslutas
Överföringsfrekvens upp till 1 MHz
Skärmanslutning
5 V-givarförsörjning inkl. övervakning
Parity-övervakning
Omvänd rotationsriktning
Gray- eller binär-kod
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge