Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Två kanaler som fungerar oberoende av varandra ger möjlighet till pulsbreddsmodulering för en av utgångssignalerna. Plinten stöder driftsätten PWM (pulsbreddmodulering), frekvensgenerator, Single Shot (enkelpulsgenerator) och pulsriktningssignal.
IB IL PWM/2-PAC
-
Funktionsmodul
2861632
Inline-funktionsplint för pulsbredds- och frekvensmodulering eller val av stegmotor-effektkomponenter med puls-/riktningsgränssnitt, 2 utgångar för 5 V eller 24 V.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 20989_C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkännande-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
2 oberoende kanaler
Utmatning av 5 V- eller 24 V-signaler
Maximal frekvens 50 kHz
Utmatning av pulsriktningssignal utan integrerad rampfunktion för styrning av stegmotorns kraftkomponenter
Enkelimpulsutmatning (impulstid kan ställas in från 10 μs upp till 25,5 s)
Pulsbreddsmodulering (periodtiden kan ställas in stegvis från 100 μs upp till 10 s, arbetscykel i 0,39%-steg)
Frekvensutmatning (frekvens kan ställas in mellan 0 Hz och 50 kHz)