Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den möjliggör installationen av ett underordnat PROFIBUS-system i Inline-stationen och därmed i det använda bussystemet. Plinten fungerar inom Inline-stationen som PROFIBUS-master för det underordnade PROFIBUS-systemet eller som PROFIBUS-slav för ett överordnat PROFIBUS-system. Som PROFIBUS-master blir det möjligt att integrera plinten och standardiserade PROFIBUS-slavar i alla INTERBUS- eller PROFIBUS-baserade styrsystem från Phoenix Contact. Som PROFIBUS-slav blir det möjligt att integrera plinten och ett styrsystem från Phoenix Contact i godtyckliga PROFIBUS-baserade system (gateway). Egenskaper för PROFIBUS - PROFIBUS-master/slav - Överföringshastighet: max. 12 Mbit/s - Utbyte av diagnostik- och felmeddelanden Egenskaper lokalbuss - Överföringshastighet 500 kbit/s och 2 Mbit/s (automatisk identifiering) - Maximal databredd: 32 ord Allmänna egenskaper - Seriellt gränssnitt med jackat USB-minne för lagring av konfigurationsdata - DIP-omkopplare för inställning av databredden - Direkt konfiguration av PROFIBUS i PC Worx - Anslutning av processvariablerna med hjälp av kopplingseditor - Integrering av externa enheter med hjälp av GSD
IB IL PB MA-PAC
-
Kommunikationsmodul
2700630
Inline PROFIBUS master/slav, för anslutning av ett PROFIBUS-system, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkfält), användning endast med PC Worx
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av PROFIBUS via 9-polig D-SUB hona
Driftsätt som DP-master eller -slav
Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
PROFIBUS-processavbildens storlek: upp till 48 ord in- och utgångsdata (max. tio PROFIBUS slavar) eller 56 ord (max. tre PROFIBUS slavar)
Stöd för maximalt tio DP-slavar i drift som DP-master
Vid drift som DP-slav: apparatbeskrivning genom GSD-fil, vridomkopplare för inställning av PROFIBUS-adressen, stöder PROFIBUS-adresser 1 till 125
DSP-switch för inställning av driftsättet, startförhållandet, adressutrymmet och överföringshastigheten över lokalbuss
Diagnos- och statusindikeringar
I drift som DP-master: lagring av konfigurationsfilen på USB-minnet