Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Plinten samlar in positioner, längder eller vinkellägen med relativt arbetande givare (inkrementella givare). Till plinten kan symmetriska givare (RS-422) och asymmetriska givare (5 V DC till 24 V DC) anslutas med fyrkantssignaler. Roterande givare eller längdmätsystem kan läsas in med eller utan Z-impuls. Alla givaringångar övervakas med avseende på kabelbrott för en ökad driftsäkerhet. I ett speciellt driftläge stöder plinten avståndskodade inkrementella givare, som kan reducera referenshastigheten på mycket korta avstånd. Plinten erbjuder tre digitala 24-V-DC-ingångar, en ingång för hemmalägesgivare och två ingångar för ändlägesbrytare utöver ingången för givarsignaler. Till dessa ansluts 2- eller 3-ledar-givare. Ingång E3 kan även användas som Open-Collector-utgång. Plinten registrerar positionsvärdena med en räknare som, beroende på fasvinkeln för A- och B-signalerna, går uppåteller nedräkningar.
IB IL INC-IN-PAC
-
Funktionsmodul
2861755
Inline, Positionsupptagningsplint, Inkrementalvärdesgivaringång: 1, symmetriska givare enligt EIA-422 och asymmetriska givare, Digitala ingångar: 3, 24 V DC, Digitala utgångar: 1, 0,5 A, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 24,4 mm |
| Höjd | 140,5 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 127 |
| ID-kod (hex) | 7F |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 4 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 |
| Antal ingångar | 3 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 2,7 mA |
| Givare | |
| Antal ingångar | 1 (symmetrisk eller asymmetrisk) |
| Benämning ingång | Inkrementalvärdesgivaringång |
| Givarsignaler | symmetriska givare enligt EIA-422 och asymmetriska givare |
| Kabellängd | max. 30 m (skärmad ledning för att säkerställa överensstämmelse med EMC-direktivet) |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 1 (NPN, dubbelbeläggning vid ingång E3) |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Driftsätt | Processdatadrift med två ord |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,4 W |
| Givare | |
| Antal | 1 |
| Nominell utspänning | 5 V DC |
| Spänningsområde | 4,75 V DC ... 5,25 V DC |
| Strömbelastning | max. 250 mA |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd; elektriskt och termiskt |
| Antal | 1 |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strömbelastning | max. 250 mA |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd; elektroniskt och termiskt |
| Antal | max. 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Benämning | Symmetriska inkrementalgivare |
| Försörjningspänning till givare | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Signalens spänningsnivå | Differenssignal (signal-inverterad signal) minimalt ±0,5 V, maximalt ±6 V |
| Likpulsspänningsområde signal - ground | -10 V DC ... 13,2 V DC |
| Ingångsfrekvens | max. 300 kHz |
| Antal | max. 1 (A, B, (Z)) |
| Benämning | Asymmetriska inkrementalgivare |
| Försörjningspänning till givare | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Signalens spänningsnivå | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (till maximalt 27 V) |
| Ingångsfrekvens | max. 300 kHz |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 70 mA |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 1 A |
| typ. 340 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 500 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2861755 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI161 |
| Produktnyckel | DRI161 |
| GTIN | 4017918899912 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 169,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 143 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 6b4dacf9-3a17-4f9b-8af4-b32882f2f18a |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-kontakt 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skärmkontakt 2726353
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
Stöder inkrementalgivare med symmetriska signaler enligt EIA-standard RS-422 (Line Driver)
Stöd av inkrementalgivare med asymmetriska signaler (push-pull, push-pull)
Försörjer givare med en spänning på 5 V eller 24 V
Tre digitala ingångar för anslutning av två gränsvärdesbrytare resp. en hemmalägesgivare
Maximal ingångsfrekvens: 300 kHz
25 bit-positions-ärvärde
Exakt utvärdering genom 1-, 2- eller 4-faldig sampling
Rotationsriktningsvisning per LED
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge