Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. På så sätt möjliggör den anslutningen av INTERFACE-moduler via INTERFACE-systembussen till Inline-stationen och därmed till bussystem som används. Egenskaper: - Enkel anslutning av INTERFACE EEM- och/eller EMM-moduler - Överföringshastighet 500 kbit/s - Databredden i lokalbussen beror på antalet anslutna INTERFACE-apparater och kan ställas in via DIP-omkopplare eller minnespinneskonfiguration - Maximal databredd från INTERFACE-systembuss till lokalbuss: 32 ord (inklusive PCP) - Maximal databredd från INTERFACE-systembuss till lokalbuss: 16 ord - Parametrering, konfiguration och diagnos kan göras via FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) - Seriellt gränssnitt (S-port) kan användas för anslutning till en minnespinne - Minnespinne kan användas för konfigurationsbackup - Tillämpningar: Motor- och energistyrning, omkoppling, skydd och övervakning av drivenheter
IB IL IFS-MA-PAC
-
Kommunikationsmodul
2692720
Inline-systembuss-master, för anslutning av Interface-systembuss, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 24,4 mm |
| Höjd | 135 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| INTERFACE-systembuss | |
| Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
| Överföringsfysik | Enkelledare |
| Antal kanaler | 1 |
| Stödda protokoll | CAN |
| Programmeringsgränssnitt (S-PORT) | |
| Anslutningstyp | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| Antal kanaler | 1 |
| Stödda protokoll | Seriell |
| Lokal diagnostik | |
| Felmeddelanden via bussen | 9 V spänningsförsörjning defekt |
| Gruppfelmeddelande INTERFACE-systembussfel | |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 220 |
| ID-kod (hex) | DC |
| Längdkod (hex) | 1E |
| Längdkod (dec) | 30 |
| Processdatakanal | 60 Byte |
| Ingångsadressutrymme | max. 60 Byte |
| Utgångsadressutrymme | max. 60 Byte |
| Registerlängd | 64 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Driftsätt | Processdatadrift med max. 31 ord, PCP med 1, 2 eller 4 ord |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,25 W |
| Förlusteffekt | 1,285 W (Modul) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 78 mA |
| typ. 66 mA | |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning | max. 300 mA |
| typ. 141 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning UM, buss, logik / INTERFACE-gränssnitt | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning UM, buss, logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: INTERFACE-gränssnitt / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2692720 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI153 |
| Produktnyckel | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 172,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 170,3 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
Kompatibla produkter
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Kontaktset 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skärmkontakt 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortskontakt 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortsanslutning 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stickdel 1784729
Fördelar
Registrering och utmatning av upp till 31 mätvärden och 16 reglerstorlekar
Enkel anslutning av upp till 8 INTERFACE EMM- och EEM-moduler från firmware 1.03
Användarvänlig parametrering, konfiguration och diagnostik via DTMs (Device Type Manager)
Seriellt gränssnitt (S-PORT) inkl. ett USB-minne för säkring av konfigurationen
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge