Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den möjliggör installationen av ett underordnat CANBus-system i Inline-stationen och därmed i det använda bussystemet. Plinten fungerar inom Inline-stationen som CAN-master för det underlagrade CAN-systemet.
IB IL CAN-MA-PAC
-
Kommunikationsmodul
2700196
Inline CAN master, för anslutning av ett CAN bussystem, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkfält)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkännande-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
Protokoll: Transparent Mode
Överföringshastighet i CAN-bussen: 250 kBit/s
Minsta datatyp: 1 byte
Maximal databredd 2 x 64 byte (=128 byte = 64 ord)
DIP-switch för inställning av databredden