Smart Managed Compact-switchen (Smart Managed Compact Switch - SMCS) är en industrianpassad Ethernet-switch med 14 Fast Ethernet-portar i RJ45-format och två fiberoptiska portar i SC singlemode-format.
FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM
-
Industrial Ethernet Switch
2701466
Ethernet Smart Managed Compact switchar med 14 10/100 Mbit/s RJ45 portar och två 100 Mbit/s FX-SC singlemode portar
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 214 mm |
| Höjd | 110 mm |
| Djup | 69 mm |
| Färg | grå-aluminium |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Försörjningsspänning, dataöverföring, fel, Link, Activity |
| Antal kanaler | 14 (RJ45-portar) |
| Ethernet fiberoptik | |
| Anslutningstyp | SC |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Singlemode-glasfiber |
| Överföringssträcka | 36000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Våglängd | 1310 nm |
| Antal kanaler | 2 (SC-Singlemode) |
| Seriell (RS-232) | |
| Anslutningstyp | RS-232-C, 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) |
| Produktfamilj | Managed Switch SMCS |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| MTTF | 286,27 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 149,5 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 21,69 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Basfunktionalitet | Normanpassad Store and Forward switch IEEE 802.3 4 prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P TCP/IP-protokoll, BootP-anpassad, Port-Mirroring, integrerad webbserverfunktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (VDE 0106) |
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Basfunktionalitet | Normanpassad Store and Forward switch IEEE 802.3 4 prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P TCP/IP-protokoll, BootP-anpassad, Port-Mirroring, integrerad webbserverfunktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 260 mA (maximal) |
| PROFINET Conformanceklass | Conformance Class B |
| PROFINET apparatfunktion | PROFINET I/O-enhet |
| Fast Startup | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (4 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grupper) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| MAC adresstabell | 16000 |
| Management | Web-based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriellt gränssnitt (V.24) | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link och omkopplingsbar Activity/Speed/Duplex) |
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5 |
| Ytterligare funktioner | BootP |
| DHCP-Client | |
| Tidssynkronisering | SNTP |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Normanpassad Store and Forward switch IEEE 802.3 4 prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P TCP/IP-protokoll, BootP-anpassad, Port-Mirroring, integrerad webbserverfunktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | enligt protokoll 802.2 |
| Strömförbrukning | 260 mA |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6,24 W |
| Testspänning | 500 V DC 1 min |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 290 mA (vid US = 24 V DC) |
| Strömförbrukning | 260 mA |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 260 mA (maximal) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m.ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m ö.h.) |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | Ja |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Elektromagnetiska fält) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Normanpassad Store and Forward switch IEEE 802.3 4 prioritetsklasser enligt IEEE802.1 P TCP/IP-protokoll, BootP-anpassad, Port-Mirroring, integrerad webbserverfunktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Internet Explorer från version 5.5 |
| Statusindikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link och omkopplingsbar Activity/Speed/Duplex) |
| Artikelnr | 2701466 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN122 |
| Produktnyckel | DNN122 |
| GTIN | 4046356759991 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 330 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 330 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurationsminne 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurationsminne 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
Fördelar
RSTP
SNMP
VLANs
MRP (klient och hanterare)
Web based Management, SNMP
Utvidgat temperaturområde
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge