Utvecklad i enlighet med IEC 61850-3 (omgivningsförhållanden)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Ethernet Gigabit modulär switch med platser för tjugofyra 10/100/1000 MBit/s koppar- eller 100/1000 MBit/s SFP-portar och fyra 1000/10 000 MBit/s SFP-portar med moduler på baksidan som kan bytas ut under drift
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 486,2 mm |
| Höjd | 44,4 mm |
| Djup | 446,7 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Monteringssätt | Rack mounting (med fäste) |
| Monteringssystem | 19''-rack |
| Ethernet (kombo) | |
| Anslutningstyp | SFP/RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 100/1000 MBit/s |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Antal kanaler | 24 (Komboportar) |
| Ethernet (SFP) | |
| Anslutningstyp | SFP |
| Överföringshastighet | 1 000/10 000 Mbit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Beroende på SFP-modulen |
| Antal kanaler | 4 (SFP-portar) |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Larmreläutgång: 24 V DC, 1 A max. |
| Produktfamilj | Managed Switch EP7000 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Switchfunktioner | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
| Signalkontakt drivström | 1 A |
| MAC adresstabell | 16k |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 60 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | På basis av de modulära strömförsörjningar som används |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
| Signalkontakt drivström | 1 A |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Effektförsörjning |
| Effektförsörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Typgodkänd vid 85 °C i 16 timmar) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Normbeteckning | Miljöförhållanden |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| Immunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Artikelnr | 1539667 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN511 |
| Produktnyckel | DNN511 |
| GTIN | 4067923012554 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7 859 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5 729 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nummer: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-nummer: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-nummer: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-nummer: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-nummer: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nummer: 71868-10-5) | |
Kompatibla produkter
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Matningsmodul 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Matningsmodul 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Kommunikationsmodul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Kommunikationsmodul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Kommunikationsmodul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Ändbricka 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Monteringsplatta 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Kommunikationsmodul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Kommunikationsmodul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Kommunikationsmodul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Kommunikationsmodul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Kommunikationsmodul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Kommunikationsmodul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Kommunikationsmodul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Kommunikationsmodul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Kommunikationsmodul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Kommunikationsmodul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Kommunikationsmodul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Kommunikationsmodul 1539666
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP GT-H - Mediemodul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Mediemodul 1145046
Fördelar
Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Moduler gör det möjligt att utöka apparatanslutningar från 10/100 MBit/s till 1000 MBit/s, och Uplink-anslutningar från 1 GBit/s upp till 10 GBit/s
Omfattande säkerhetsfunktioner för områdena fjärråtkomst, lokal åtkomst och nätverksåtkomst
28-anslutningars-switch för rackmontering med nödvändig modulär anslutning och strömförsörjningar
Hot-Swap-kompatibla anslutnings- och strömförsörjningsmoduler
NAT, Stateful Firewall och IPSec VPN
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge