FL SWITCH EP7428R-L3F1P - Industrial Ethernet Switch
1539668

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Moduler gör det möjligt att utöka apparatanslutningar från 10/100 MBit/s till 1000 MBit/s, och Uplink-anslutningar från 1 GBit/s upp till 10 GBit/s
Omfattande säkerhetsfunktioner för områdena fjärråtkomst, lokal åtkomst och nätverksåtkomst
28-anslutningars-switch för rackmontering med nödvändig modulär anslutning och strömförsörjningar
Hot-Swap-kompatibla anslutnings- och strömförsörjningsmoduler
Stöd för IEEE 802.3af PoE
Stöd för IEEE 802.3at PoE
Stöd för IEEE 802.3bt PoE++
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2