FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

Managed switch med fyra RJ45-ports för 10/100/1000 MBit/s, fyra SFP-ports för 100/1000 MBit/s, coprocessor med E3940 Intel Atom® med 8 GB RAM, operativsystem: Windows® 11 Pro, drifttemperatur -40°C ... +70°C, nominell matningsspänning 24 V DC

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2
Stöd för Access Control Lists (ACL) för trafikfiltrering, RADIUS och autentisering av TACAC.