FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Managed Switch EP6000 serie, 4 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-portar 100/1000 MBit/s, 4 HSR/PRP-Combo-Ports 100/1000 MBit/s (SFP) eller 10/100/1000 MBit/s (RJ45), kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Spänningsområde: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2
Stöd för Access Control Lists (ACL) för trafikfiltrering, RADIUS och autentisering av TACAC.
HSR/PRP med stöd för 2 redundansboxar