FL SWITCH 2008F
-
Industrial Ethernet Switch
1106707
Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-portar 10/100 Mbit/s, kapslingsklass: IP30, Omgivningstemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
DHCP-client, DHCP-server (port-baserat)
Unmanaged Mode
RSTP
MRP klient
VLANs
Konfigurationsminne
Web based Management, SNMP
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk