Tillhandahåller anslutning till EtherNet/IP-, MODBUS TCP- och OPC UA-nätverk. Den möjliggör drift av upp till åtta IO-Link-givare och används för upptagning av digitala signaler. Enheten är avsedd att användas vid nybyggnad.
IOL MA8 EIP DI8
-
Kommunikationsmodul
1072839
IO-Link-master med åtta kanaler tillhandahåller en bekväm konfigurering av IO-Link-enheter med hjälp av webbaserad hantering. Stöder anslutning med EtherNet/IP, MODBUS och OPC UA. Har ytterligare åtta digitala ingångar, redundanta ingångs-strömförsörjningsanslutningar, jackbara plintar med push-in anslutning.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 114,5 mm |
| Djup | 99 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Kåpans material | Polyamid |
| Färg | grå |
| EtherNet/IP™ | |
| Antal kanaler | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (med Autonegotiation) |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| EtherNet/IP™ | |
| Apparattyp | EtherNet/IP™-enhet |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | Push-in- / jackbar kontakt |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 3,5 mA |
| Ingångsfrekvens | 0,5 kHz |
| Skyddskoppling | Överlastskydd |
| Kortslutningsskydd av givarförsörjningen | |
| Digital | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IO-Link-Ports i drifttypen digital ingång (DI) |
| Antal ingångar | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1 och 3) |
| Anslutningstyp | Push-in- / jackbar kontakt |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 8 V DC ... 11,5 V DC (för C/Q-stift) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Givarström per kanal | max. 200 mA (av L+/L-) |
| Givarsummaström | max. 1,6 A (av L+/L-) |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Kortslutningsskydd av givarförsörjningen; elektronisk | |
| IO-Link | |
| Beskrivning av ingången | Digitala ingångar (DI) |
| Anslutningstyp | Push-in- / jackbar kontakt |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Ingångsmärkström | typ. 3,5 mA |
| Givarström per kanal | max. 200 mA (av L+/L-) |
| Givarsummaström | max. 1,6 A (av L+/L-) |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Kortslutningsskydd av givarförsörjningen; ja | |
| IO-Link | |
| Antal portar | 8 |
| Anslutningstyp | Push-in- / jackbar kontakt |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Cykeltid | min. 4 ms (IO-Link-cykeltid) |
| Digital: | |
| Maximal utgångsström per kanal | 200 mA |
| Digital | |
| Beskrivning av utgången | IO-Link-Ports i drifttypen digital utgång (DO) |
| Anslutningstyp | Push-in- / jackbar kontakt |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal utgångar | max. 8 |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 200 mA |
| Maximal utgångsström per modul | 1,6 A |
| Resistiv nominell last | 4,8 W (120 Ω, vid märklast) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 400 µA |
| Skyddskoppling | Överlastskydd |
| Kortslutningsskydd; ja | |
| Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
| Produktfamilj | Stand-alone |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,4 W |
| Försörjning: IO-Link | |
| Periferiförsörjning-märkspänning | 24 V DC |
| Märkström per IO-Link port | max. 200 mA (på C/Q) |
| max. 200 mA (på L+/L-) | |
| Tillåtna kabellängder | < 20 m |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning | 155 mA |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning | 3,7 A |
| Försörjning: | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning | max. 3,7 A |
| Strömförbrukning typisk | 155 mA (vid 24 V DC) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V-försörjning (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1072839 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI7PD |
| Produktnyckel | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 371,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 366,5 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Webbaserad hantering
IO-Link-master med 8 kanaler
Diagnos- och statusindikeringar
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Jackbara anslutningsplintar, Push-in anslutningsteknik
Anslutningar för upp till 16 digitala givare
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge