Modulen är en Axioline P I/O-modul som används i det modulära Axioline P I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline P-lokalbussen, för att överföra I/O-data till den Axioline P-busskopplare som är överordnad stationen. Som egensäker I/O-modul möjliggör denna enhet direkt anslutning av egensäkra fält-I/O:n till modulens plintar. Modulen är helt utbytbar under drift och kan tas bort när den är spänningssatt. Modulen möjliggör anslutning på upp till fyra HART-apparater. Den analoga I/O-utgångsmodulen med HART-egenskaper förvaltar analoga utgångs- och HART-data till och från fält-I/O-plintar och tillhandahåller den här informationen till busskopplaren via Axioline P-lokalbussen.
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
Analog modul
1087082
Axioline P, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, egensäker, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och kontakt
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkännande-ID: FILE E196811UL Listed
Godkännande-ID: FIILE E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkännande-ID: 2021122316114727UKCA-EX
Godkännande-ID: UL22UKEX2508XKompatibla produkter
Fördelar
4 analoga utgångsmatade styrsignaler för HART
Strömområde: 4 mA ... 20 mA och 0 mA ... 20 mA
Cyklisk åtkomst till PV, SV, TV, QV och kopplad slinga
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel
Egensäkra, analoga ingångar med anslutning för zon 1, zon 0 eller division 1