Modulen är en Axioline P I/O-modul som används i det modulära Axioline P I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline P-lokalbussen, för att överföra I/O-data till den Axioline P-busskopplare som är överordnad stationen. Som egensäker I/O-modul möjliggör denna enhet direkt anslutning av egensäkra fält-I/O:n till modulens plintar. Den analoga HART-anpassade I/O-ingångsmodulen sammanför analoga ingångsdata och HART-data från fält-I/O-plintar och ställer denna information till förfogande för styrsystemet eller busskopplaren via Axioline P-lokalbussen. Den aktiva analoga ingångsmodulen möjliggör anslutning av upp till 8 HART-anpassade, passiva analoga ingångssignaler. Modulen är helt utbytbar under drift och kan tas bort när den är spänningssatt.
AXL P EX IS AI8 HART 1F
-
Analog modul
1052431
Axioline P, Analog utmatningsmodul, Aktiva analoga ingångar: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, egensäker, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och Axioline P-kontakter
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkännande-ID: FILE E196811UL Listed
Godkännande-ID: FIILE E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkännande-ID: 2021122316114727UKCA-EX
Godkännande-ID: UL22UKEX2508XKompatibla produkter
Fördelar
Aktiv analog ingångsmodul
Beredställning av ström för upp till 8 HART-anpassade, passiva analoga ingångssignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområde: 4 mA ... 20 mA
Egensäkra, analoga ingångar med anslutning för zon 1, zon 0 eller division 1
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel