AXL P DI16/2 1F - Digital modul
1213483

Axioline P, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och Axioline P-kontakter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel