Modulen är en Axioline P I/O-modul som används i det modulära Axioline P I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline P-lokalbussen, för att överföra I/O-data till den Axioline P-busskopplare som är överordnad stationen. Modulen är helt utbytbar under drift och kan tas bort när den är spänningssatt. Modulen möjliggör anslutning på upp till fyra HART-apparater. Den analoga I/O-utgångsmodulen med HART-egenskaper förvaltar analoga utgångs- och HART-data till och från fält-I/O-plintar och tillhandahåller den här informationen till busskopplaren via Axioline P-lokalbussen.
AXL P AO4 HART 1F
-
Analog modul
1087079
Axioline P, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och kontakt
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibla produkter
Fördelar
4 analoga utgångsmatade styrsignaler för HART
Strömområde: 4 mA ... 20 mA och 0 mA ... 20 mA
Cyklisk åtkomst till PV, SV, TV, QV och kopplad slinga
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel