Modulen är en Axioline P I/O-modul som används i det modulära Axioline P I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline P-lokalbussen, för att överföra I/O-data till den Axioline P-busskopplare som är överordnad stationen. Den analoga HART-anpassade I/O-ingångsmodulen sammanför analoga ingångsdata och HART-data från fält-I/O-plintar och ställer denna information till förfogande för styrsystemet eller busskopplaren via Axioline P-lokalbussen. Den passiva analoga utgångsmodulen möjliggör anslutning av upp till åtta HART-anpassade, aktiva analoga ingångssignaler. Modulen är helt utbytbar under drift och kan tas bort när den är spänningssatt.
AXL P AI8 P HART 1F
-
Analog modul
1215392
Axioline P, Analog utmatningsmodul, Passiva analoga ingångar: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och Axioline P-kontakter
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibla produkter
Fördelar
Passiv analog utgångsmodul
Drar ström från upp till åtta HART-anpassade aktiva analoga ingångssignaler
Cyklisk åtkomst till PV, SV, TV, QV och kopplad slinga
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel