AXL P AI8 HART 1F - Analog modul
1052429

Axioline P, Analog utmatningsmodul, Aktiva analoga ingångar: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och Axioline P-kontakter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Aktiv analog ingångsmodul
Beredställning av ström för upp till 8 HART-anpassade, passiva analoga ingångssignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområde: 4 mA ... 20 mA
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-kompatibel