AXL F RTD8 S 1F - I/O-modul
2702120

Axioline F, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 8 (för resistiva temperatursensorer), anslutningsteknik: 2-, 4-ledare (skärmad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Mätdynamik upp till 8 Hz, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
Linjära ingångar 500 Ω
Anslutning av givarna i 2- 4-ledarteknik
Integrerad, digital givarlinjärisering
Standardiserad mätvärdesvisning direkt i °C, °F eller Ω
Mätvärdesindikering i 16 bitars format eller i Floating Point-format
Mätdynamik 8 Hz per kanal
Programmerbara filter
Kortslutningsskyddade ingångar
Temperaturstabilitet
Mycket hög störtålighet
Låg störemission
Installationsövervakning genom kanalsökfunktion "Channel Scout"
Sparad enhetstypskylt