AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - Digital modul
1086902

Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 4, 21 V, anslutningsteknik: 2-ledare, Magnetstyrning, Extreme Conditions-variant, egensäker, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fyra 21 V DC - 60 mA digitala utgångsmatade styrsignaler för magnetdrivenheter
Egensäkra digitala utgångar med anslutning för zon 1, zon 0 eller division 1
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)