AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F - Digital modul
1052423

Axioline F, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16 (NAMUR), 8 V DC, anslutningsteknik: 2-ledare, Extreme Conditions-variant, egensäker, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala NAMUR-ingångssignaler för induktiva NAMUR-givare enligt EN 60947-5-6
Okopplade kontakter
Kopplingskontakter med motståndskrets enligt IEC/EN 60947-5-6
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Egensäkra, digitala ingångar med anslutning för zon 1, zon 0 eller division 1
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)