Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för utmatning av digitala signaler. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överlast.
AXL F DO8/2 2A XC 1H
-
Digital modul
1035427
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 2-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala utgångar
24 V DC, 2 A
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort